Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
31,18 kr - 43,652 kr 160 I lager
M8
Fenolplast
774 I lager
M10
Fenolplast
38,4729 kr - 59,0028 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Fenolplast
13,8889 kr - 30,478 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
PA
93,0714 kr - 95,5788 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
M8
Hongängad
11.0 mm
TPE
93,0714 kr - 95,5788 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
M8
Hongängad
11.0 mm
TPE
89,7679 kr - 92,3328 kr 19 I lager
43.0 mm
M8
Hangänga
16.0 mm
TPE
60,6113 kr - 60,8986 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PP
62,9094 kr - 63,3402 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
40.0 mm
PP
76,1162 kr - 76,744 kr 110 I lager
63.0 mm
M12
Hangänga
30.0 mm
PP
60,6113 kr - 64,1304 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PP
55,40 kr - 55,8708 kr 10 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
40.0 mm
PP
83,4483 kr - 83,7355 kr 38 I lager
63.0 mm
M12
Hangänga
30.0 mm
PP
59,175 kr - 59,4623 kr 29 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PP
53,0459 kr - 53,5167 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
PP
62,9094 kr - 63,3402 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
40.0 mm
PP
41,2214 kr - 41,365 kr 8 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
16.0 mm
PP
41,2214 kr - 41,365 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
PP
43,0886 kr - 43,3758 kr 194 I lager
32.0 mm
M6
Hangänga
30.0 mm
PP
  • av 14
Ratt 30.0 mm M6 17.0 mm Stål PA

20083809


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt M8 Stål Fenolplast

10246467

Prisintervall
43,652 kr - 31,18 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt M10 Stål Fenolplast

10246498


Lagernivåer
774 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt M8 30.0 mm Stål Fenolplast

10246481

Prisintervall
59,0028 kr - 38,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Tappmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
Ratt 40.0 mm M8 20.0 mm PA Svart

10333181

Prisintervall
30,478 kr - 13,8889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Antal lober
    8
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Hona M8 PP;TPE Blå

10364987

Prisintervall
95,5788 kr - 93,0714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Hona M8 PP;TPE Grå

10365007

Prisintervall
95,5788 kr - 93,0714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Hane M8 PP;TPE Svart

10223116

Prisintervall
92,3328 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223024

Prisintervall
60,8986 kr - 60,6113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223055

Prisintervall
63,3402 kr - 62,9094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 63.0 mm Threaded Male M12 PP Svart

10637661

Prisintervall
76,744 kr - 76,1162 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223048

Prisintervall
64,1304 kr - 60,6113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10606797

Prisintervall
55,8708 kr - 55,40 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 63.0 mm Hane M12 PP

10223109

Prisintervall
83,7355 kr - 83,4483 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223000

Prisintervall
59,4623 kr - 59,175 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10436134

Prisintervall
53,5167 kr - 53,0459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223062

Prisintervall
63,3402 kr - 62,9094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222768

Prisintervall
41,365 kr - 41,2214 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222805

Prisintervall
41,365 kr - 41,2214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222843

Prisintervall
43,3758 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga