Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4064 kr - 116,8223 kr | 100 I lager |
|
M10
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 19,2344 kr - 67,2145 kr | 3856 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 23,1232 kr - 39,557 kr | 680 I lager |
|
M6
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 10,2074 kr - 23,7977 kr | 2858 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 14,7812 kr - 51,8067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 19,2574 kr - 43,8167 kr | 48893 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 16,9647 kr - 16,9647 kr | 904 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 19,5291 kr - 19,5291 kr | 18 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 12,564 kr - 44,0342 kr | 1130 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 34,9592 kr - 34,9592 kr | 55 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 53,4424 kr - 53,4424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 29,8264 kr - 29,8264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 31,1095 kr - 31,1095 kr | 30 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 81,1893 kr - 81,1893 kr | 24 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 101,445 kr - 102,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 12,0202 kr - 42,1242 kr | 2910 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 12,55 kr - 44,0048 kr | 50 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 22,1273 kr - 22,1273 kr | 1175 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 27,3495 kr - 27,3495 kr | 30 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta