Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
270,7801 kr - 270,7801 kr 1 I lager
60.0 mm
5
M10
Grå
Aluminium
54,9092 kr - 54,9092 kr 15 I lager
40.0 mm
5
M8
Svart
PP
242,0876 kr - 242,0876 kr 5 I lager
50.0 mm
5
M8
Grå
Aluminium
170,9609 kr - 170,9609 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
5
M8
Grå
Aluminium
270,7801 kr - 270,7801 kr 1662 I lager
60.0 mm
5
M12
Grå
Aluminium
46,6867 kr - 46,6867 kr 130 I lager
28.0 mm
5
M6
Svart
PP
67,4264 kr - 67,4264 kr 136 I lager
50.0 mm
5
M8
Svart
PP
78,342 kr - 95,1207 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
6
6.0 mm
Svart
PA
242,0876 kr - 242,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M10
Grå
Aluminium
179,4656 kr - 179,4656 kr 10 I lager
40.0 mm
5
M6
Grå
Aluminium
213,065 kr - 264,2613 kr Fråga angående leveranstidhär
99.0 mm
6
8.0 mm
Svart
PA
105,4903 kr - 128,099 kr Fråga angående leveranstidhär
69.0 mm
6
6.0 mm
Svart
PA
29,0464 kr - 94,93 kr 225 I lager
60.0 mm
4
M8
Svart
Nylon
242,0876 kr - 242,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M8
Naturfärgad
Aluminium
86,8744 kr - 104,4755 kr 220 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
127,6917 kr - 169,9417 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
6
16.0 mm
Svart
PA
90,3648 kr - 109,8696 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0 mm
6
6.0 mm
Svart
PA
46,1148 kr - 80,4924 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
5
M8
Svart
TPE
12,7797 kr - 16,0347 kr 751 I lager
25.0 mm
5
M4
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
64,8302 kr - 64,8302 kr 490 I lager
40.0 mm
5
M8
Svart
PP
  • av 12
Ratt 60.0 mm M10 Aluminium Grå

10271766

Prisintervall
270,7801 kr - 270,7801 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    60.0 mm
Ratt M8 40.0 mm Svart PP

10275344

Prisintervall
54,9092 kr - 54,9092 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt 50.0 mm M8 Aluminium Grå

10271704

Prisintervall
242,0876 kr - 242,0876 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    31.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 Aluminium Grå

10271742

Prisintervall
170,9609 kr - 170,9609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616991099
  • Total diameter
    40.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 Aluminium Grå

10271773

Prisintervall
270,7801 kr - 270,7801 kr

Lagernivåer
1662 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    60.0 mm
Ratt M6 28.0 mm 25.0 mm Svart PP

10275238

Prisintervall
46,6867 kr - 46,6867 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knopphöjd
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 50.0 mm Svart PP

10275382

Prisintervall
67,4264 kr - 67,4264 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt 51.0 mm Förborrat blindhål 6.0 mm PA Svart

10188699

Prisintervall
95,1207 kr - 78,342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 Aluminium Grå

10271698

Prisintervall
242,0876 kr - 242,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    31.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt 40.0 mm M6 Aluminium Grå

10271735

Prisintervall
179,4656 kr - 179,4656 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7616999099
  • Total diameter
    40.0 mm
Ratt 99.0 mm Förborrat blindhål 8.0 mm PA Svart

10188668

Prisintervall
264,2613 kr - 213,065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.0 mm
  • Knopphöjd
    44.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 69.0 mm Förborrat blindhål 6.0 mm PA Svart

10188712

Prisintervall
128,099 kr - 105,4903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Knopphöjd
    36.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt M8 60.0 mm Svart Nylon

10280485

Prisintervall
94,93 kr - 29,0464 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10386316

Prisintervall
242,0876 kr - 242,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7616100099
  • Total diameter
    50.0 mm
Ratt M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188552

Prisintervall
104,4755 kr - 86,8744 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Svart

10188767

Prisintervall
169,9417 kr - 127,6917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    40.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 61.0 mm Förborrat blindhål 6.0 mm PA Svart

10188705

Prisintervall
109,8696 kr - 90,3648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Knopphöjd
    32.0 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Insats M8 PP;TPE Svart

10188002

Prisintervall
80,4924 kr - 46,1148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188125

Prisintervall
16,0347 kr - 12,7797 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5
Ratt M8 40.0 mm Svart PP

10275252

Prisintervall
64,8302 kr - 64,8302 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    5