Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Antal lober | Gängstorlek | Färg | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6159 kr - 42,3968 kr | 75 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 124,0802 kr - 124,0802 kr | 100 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grå
|
304 Rostfritt stål
|
||
| 179,4656 kr - 179,4656 kr | 10 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Grå
|
Aluminium
|
||
| 242,0876 kr - 242,0876 kr | 5 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Grå
|
Aluminium
|
||
| 170,9609 kr - 170,9609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grå
|
Aluminium
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | 1662 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grå
|
Aluminium
|
||
| 54,9092 kr - 54,9092 kr | 15 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 1,6083 kr - 3,9528 kr | 3550 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Svart
|
PA
|
||
| 179,4656 kr - 179,4656 kr | 21 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Grå
|
Aluminium
|
||
| 67,4264 kr - 67,4264 kr | 136 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 64,5605 kr - 64,5605 kr | 10 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 46,6867 kr - 46,6867 kr | 130 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
| 71,9253 kr - 71,9253 kr | 30 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 270,7801 kr - 270,7801 kr | 1 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Grå
|
Aluminium
|
||
| 32,46 kr - 32,46 kr | 2863 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
| 42,4403 kr - 52,7548 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 50,806 kr - 85,64 kr | 870 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Svart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 90,3648 kr - 109,8696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Svart
|
PA
|
||
| 63,4264 kr - 88,797 kr | 432 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Svart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 334,3112 kr - 406,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Svart
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta