Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,1465 kr - 94,1465 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 80,3775 kr - 80,3775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 103,7135 kr - 103,7135 kr | 621 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 90,7474 kr - 90,7474 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 29,5624 kr - 29,5624 kr | 382 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 24,5809 kr - 85,9038 kr | 164 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 108,9237 kr - 108,9237 kr | 25 I lager |
|
M10
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 27,401 kr - 27,401 kr | 6760 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 41,5826 kr - 41,5826 kr | 182 I lager |
|
M10
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 11,1137 kr - 11,1137 kr | 185 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 18,3789 kr - 18,3789 kr | 3510 I lager |
|
M10
|
|
|
Nylon
|
||
| 26,4543 kr - 26,4543 kr | 346 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 34,2727 kr - 34,2727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 50,0438 kr - 50,0438 kr | 23 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 220,5571 kr - 220,5571 kr | 2 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 559,5545 kr - 559,5545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 264,4686 kr - 264,4686 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 70,5772 kr - 70,5772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 111,4871 kr - 111,4871 kr | 79 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 52,4245 kr - 52,4245 kr | 36 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta