Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3785 kr - 1,2879 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
75,1523 kr - 83,2888 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
17,3086 kr - 19,2319 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
18,4922 kr - 20,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
17,9004 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
43,7895 kr - 48,6714 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
49,2632 kr - 54,7369 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
47,7838 kr - 52,9616 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
51,4823 kr - 57,1039 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
35,9488 kr - 39,6472 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
43,9374 kr - 48,8194 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
23,8179 kr - 26,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
30,771 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
60,0626 kr - 66,7198 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
122,4923 kr - 136,1026 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • av 7
Fjäderbricka 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetal

10218266

Prisintervall
1,2879 kr - 0,3785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Kolstål

10639221

Prisintervall
83,2888 kr - 75,1523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    5605.0 N
Belleville-bricka 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Kolstål

10645468

Prisintervall
19,2319 kr - 17,3086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Last i liggande läge
    618.0 N
Belleville-bricka ASTM 3.5 mm 11.1 mm Kolstål

10234860

Prisintervall
20,5633 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    281.60 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 12.7 mm Kolstål

10443835

Prisintervall
19,8236 kr - 17,9004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    245.0 N
Belleville-bricka AMS 14.4 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444412

Prisintervall
48,6714 kr - 43,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    733.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Rostfritt stål

10641965

Prisintervall
54,7369 kr - 49,2632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Belastad höjd
    2.0 mm
  • Last i liggande läge
    3870.0 N
Belleville-bricka 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Kolstål

10628874

Prisintervall
52,9616 kr - 47,7838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    44.5 mm
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    7251.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Kolstål

10628898

Prisintervall
57,1039 kr - 51,4823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.5 mm
  • Last i liggande läge
    3825.0 N
Belleville-bricka AMS 12.8 mm 25.4 mm Rostfritt stål

10444405

Prisintervall
39,6472 kr - 35,9488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka AMS 14.4 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444436

Prisintervall
48,8194 kr - 43,9374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1530.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444320

Prisintervall
26,6287 kr - 23,8179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka AMS 11.2 mm 22.2 mm Rostfritt stål

10444368

Prisintervall
34,1736 kr - 30,771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1018.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Kolstål

10642870

Prisintervall
66,7198 kr - 60,0626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.6 mm
  • Last i liggande läge
    3256.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Kolstål

10639184

Prisintervall
136,1026 kr - 122,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    3.8 mm
  • Belastad höjd
    4.3 mm
  • Last i liggande läge
    19105.0 N