Meny Sök

Fjäderbricka 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetal

Spring Washer can be used individually in parallel, series or parallel series for a wide range of deflection and load carrying applications. Possesses electrical and thermal insulation properties and corrosion resistance. Made of acetal and RoHs3 rated.
Essentra artikelnummer:

10218266

Tillverkarens artikelnummer:

17SPRINGW100

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,2879 kr
1000 - 4999 0,5672 kr
5000 - 9999 0,4542 kr
10000 + 0,3785 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

128,79 kr

100 x 1,2879 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 8.0 mm
Innerdiameter 3.9 mm
Tjocklek 0.7 mm
Material Acetal

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss