Meny Sök

Belleville-bricka 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Rostfritt stål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra artikelnummer:

10641965

Tillverkarens artikelnummer:

1218251

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 54,7369 kr
100 - 199 52,074 kr
200 + 49,2632 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 094,74 kr

20 x 54,7369 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 31.8 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Tjocklek 1.6 mm
Belastad höjd 2.0 mm
Last i liggande läge 3870.0 N
Belastning vid maximal deformering 2433.0 N
Belastning vid minsta deformering 1793.0 N
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss