Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
72,6373 kr - 80,7739 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
174,7143 kr - 183,5906 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
410,6748 kr - 410,6748 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
38,7596 kr - 43,1977 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
138,3216 kr - 153,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
44,973 kr - 50,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
117,4624 kr - 130,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
51,4823 kr - 57,1039 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
60,0626 kr - 66,7198 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
177,821 kr - 187,1411 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
122,4923 kr - 136,1026 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
34,6174 kr - 38,6117 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
57,8436 kr - 64,3528 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
52,5178 kr - 58,2874 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
99,8579 kr - 111,249 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • av 7
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Rostfritt stål

10641972

Prisintervall
80,7739 kr - 72,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.3 mm
  • Last i liggande läge
    5249.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Rostfritt stål

10633908

Prisintervall
183,5906 kr - 174,7143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    5867.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Rostfritt stål

10641057

Prisintervall
410,6748 kr - 410,6748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    3.1 mm
  • Belastad höjd
    3.8 mm
  • Last i liggande läge
    14234.0 N
Belleville-bricka AMS 16.0 mm 31.8 mm Rostfritt stål

10444443

Prisintervall
43,1977 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    867.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Rostfritt stål

10634691

Prisintervall
153,5592 kr - 138,3216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    12602.0 N
Belleville-bricka AMS 17.6 mm 34.9 mm Rostfritt stål

10444450

Prisintervall
50,0029 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1001.0 N
Belleville-bricka 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Kolstål

10633564

Prisintervall
130,4809 kr - 117,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    76.2 mm
  • Innerdiameter
    38.1 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Belastad höjd
    3.6 mm
  • Last i liggande läge
    7251.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Kolstål

10628898

Prisintervall
57,1039 kr - 51,4823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.5 mm
  • Last i liggande läge
    3825.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Kolstål

10642870

Prisintervall
66,7198 kr - 60,0626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.6 mm
  • Last i liggande läge
    3256.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Kolstål

10639269

Prisintervall
187,1411 kr - 177,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    4.4 mm
  • Belastad höjd
    5.0 mm
  • Last i liggande läge
    31800.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Kolstål

10639184

Prisintervall
136,1026 kr - 122,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    3.8 mm
  • Belastad höjd
    4.3 mm
  • Last i liggande läge
    19105.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 23.8 mm Rostfritt stål

10444375

Prisintervall
38,6117 kr - 34,6174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    823.0 N
Belleville-bricka 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Rostfritt stål

10633816

Prisintervall
64,3528 kr - 57,8436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Last i liggande läge
    5938.0 N
Belleville-bricka AMS 19.2 mm 38.1 mm Rostfritt stål

10234884

Prisintervall
58,2874 kr - 52,5178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1072.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Rostfritt stål

10641040

Prisintervall
111,249 kr - 99,8579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.5 mm
  • Last i liggande läge
    3825.0 N