Meny Sök

Belleville-bricka AMS 8.1 mm 23.8 mm Rostfritt stål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra artikelnummer:

10444375

Tillverkarens artikelnummer:

1218242

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 38,6117 kr
100 - 199 36,5405 kr
200 + 34,6174 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

772,23 kr

20 x 38,6117 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 23.8 mm
Innerdiameter 8.1 mm
Tjocklek 1.1 mm
Belastad höjd 1.4 mm
Belastning vid minsta deformering 823.0 N
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss