Meny Sök

Belleville-bricka 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Rostfritt stål

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra artikelnummer:

10633816

Tillverkarens artikelnummer:

1218246

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 64,3528 kr
100 - 199 60,9503 kr
200 + 57,8436 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 287,06 kr

20 x 64,3528 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 25.4 mm
Innerdiameter 12.8 mm
Tjocklek 1.9 mm
Belastad höjd 2.1 mm
Last i liggande läge 5938.0 N
Belastning vid maximal deformering 3456.0 N
Belastning vid minsta deformering 2549.0 N
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss