Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiralbindningen för kablar är en kraftig och hållbar lösning som motstår stötar för att skydda kabelselar. Den skyddar mot skador och slitage utan att begränsa flexibiliteten. Enkel att montera med specialverktyg.
Serienummer: SR1723
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Väggtjocklek | Kabeldiameter | Färg | Längd per spole | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,0745 kr - 626,0649 kr | 83 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silver
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 419,0967 kr - 449,9452 kr | 44 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silver
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170779 | 635,0671 kr - 682,6325 kr | 32 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 635,0671 kr - 682,6325 kr | 95 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 842,0353 kr - 906,3176 kr | 72 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 889,7719 kr - 1 889,7719 kr | 23 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 581,0745 kr - 626,0649 kr | 45 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 635,0671 kr - 682,6325 kr | 43 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vit
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 497,5209 kr - 532,2216 kr | 33 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Silver
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170830 | 497,5209 kr - 532,2216 kr | 116 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1 581,2251 kr - 1 581,2251 kr | 26 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 497,5209 kr - 532,2216 kr | 210 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 735,5088 kr - 1 735,5088 kr | 809 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2 262,5804 kr - 2 262,5804 kr | 1 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 419,0967 kr - 449,9452 kr | 76 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 243,1379 kr - 1 243,1379 kr | 46 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 230,2835 kr - 1 230,2835 kr | 105 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2 172,5893 kr - 2 172,5893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 786,9264 kr - 1 786,9264 kr | 158 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 207,1394 kr - 1 207,1394 kr | 16 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm