Meny Sök

Spiralbindning för kablar

I lager

Spiralbindningen för kablar är en kraftig och hållbar lösning som motstår stötar för att skydda kabelselar. Den skyddar mot skador och slitage utan att begränsa flexibiliteten. Enkel att montera med specialverktyg.

Serienummer: SR1723

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Väggtjocklek Kabeldiameter Färg Längd per spole Material Innerdiameter Köp
581,0745 kr - 626,0649 kr 83 I lager
1.3 mm
32.0 mm
Silver
15.0 m
PP
32.0 mm
419,0967 kr - 449,9452 kr 5 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Silver
20.0 m
PP
25.0 mm
10170830 497,5209 kr - 532,2216 kr 119 I lager
0.9 mm
23.0 mm
Vit
30.0 m
PP
20.0 mm
1 581,2251 kr - 1 581,2251 kr 31 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Svart
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
1 735,5088 kr - 1 735,5088 kr 809 I lager
0.8 mm
6.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
497,5209 kr - 532,2216 kr 310 I lager
0.9 mm
23.0 mm
Svart
30.0 m
PP
20.0 mm
1 786,9264 kr - 1 786,9264 kr 176 I lager
0.8 mm
10.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
2 172,5893 kr - 2 172,5893 kr 1 I lager
0.8 mm
6.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
2 262,5804 kr - 2 262,5804 kr 25 I lager
0.8 mm
10.0 mm
Svart
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
1 243,1379 kr - 1 243,1379 kr 14 I lager
1.3 mm
32.0 mm
Svart
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
1 144,1446 kr - 1 144,1446 kr 121 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Svart
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
1 889,7719 kr - 1 889,7719 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
32.0 mm
Svart
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
581,0745 kr - 626,0649 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
32.0 mm
Svart
15.0 m
PP
32.0 mm
635,0671 kr - 682,6325 kr 45 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Vit
50.0 m
PP
15.0 mm
581,0745 kr - 626,0649 kr 50 I lager
1.3 mm
32.0 mm
Vit
15.0 m
PP
32.0 mm
10170779 635,0671 kr - 682,6325 kr 31 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Silver
50.0 m
PP
15.0 mm
1 207,1394 kr - 1 207,1394 kr 24 I lager
0.8 mm
16.0 mm
Svart
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
419,0967 kr - 449,9452 kr 112 I lager
1.0 mm
25.0 mm
Vit
20.0 m
PP
25.0 mm
1 106,8689 kr - 1 106,8689 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
10.0 mm
Svart
100.0 m
PP
8.0 mm
1 230,2835 kr - 1 230,2835 kr 105 I lager
0.8 mm
6.0 mm
Svart
100.0 m
PP
5.0 mm
  • av 2
Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Silver CAT-32-PP

10170915

Prisintervall
626,0649 kr - 581,0745 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm PP Silver CAT-25-PP

10320884

Prisintervall
449,9452 kr - 419,0967 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 20.0 mm PP Vit CAT-20-PP

10170830

Prisintervall
532,2216 kr - 497,5209 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Kabeldiameter
    23.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.9 mm
  • Längd per spole
    30.0 m
  • Används med
    CAT-20-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm Nylon 6 Svart CAT-15-PP

10170809

Prisintervall
1 581,2251 kr - 1 581,2251 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 5.0 mm Nylon 6 Svart CAT-05-PP-BL

10170700

Prisintervall
1 735,5088 kr - 1 735,5088 kr

Lagernivåer
809 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kabeldiameter
    6.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-05-PP-BL
Spiralbindning för kablar 20.0 mm PP Svart CAT-20-PP

10170816

Prisintervall
532,2216 kr - 497,5209 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Kabeldiameter
    23.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.9 mm
  • Längd per spole
    30.0 m
  • Används med
    CAT-20-PP
Spiralbindning för kablar 8.0 mm Nylon 6 Svart

10170748

Prisintervall
1 786,9264 kr - 1 786,9264 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Kabeldiameter
    10.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-08-PP
Spiralbindning för kablar 5.0 mm Nylon 6 Svart CAT-05-PP-BL

10170717

Prisintervall
2 172,5893 kr - 2 172,5893 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kabeldiameter
    6.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-05-PP-BL
Spiralbindning för kablar 8.0 mm Nylon 6 Svart CAT-08-PP

10170755

Prisintervall
2 262,5804 kr - 2 262,5804 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Kabeldiameter
    10.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-08-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm Nylon 6 Svart CAT-32-PP

10170939

Prisintervall
1 243,1379 kr - 1 243,1379 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm Nylon 6 Svart CAT-25-PP

10170892

Prisintervall
1 144,1446 kr - 1 144,1446 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm Nylon 6 Svart CAT-32-PP

10170946

Prisintervall
1 889,7719 kr - 1 889,7719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Svart CAT-32-PP

10170908

Prisintervall
626,0649 kr - 581,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm PP Vit CAT-15-PP

10170786

Prisintervall
682,6325 kr - 635,0671 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Vit CAT-32-PP

10170922

Prisintervall
626,0649 kr - 581,0745 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Kabeldiameter
    32.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.3 mm
  • Längd per spole
    15.0 m
  • Används med
    CAT-32-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm PP Silver CAT-15-PP

10170779

Prisintervall
682,6325 kr - 635,0671 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 15.0 mm Nylon 6 Svart CAT-15-PP

10170793

Prisintervall
1 207,1394 kr - 1 207,1394 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Kabeldiameter
    16.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    50.0 m
  • Används med
    CAT-15-PP
Spiralbindning för kablar 25.0 mm PP Vit CAT-25-PP

10170878

Prisintervall
449,9452 kr - 419,0967 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Kabeldiameter
    25.0 mm
  • Väggtjocklek
    1.0 mm
  • Längd per spole
    20.0 m
  • Används med
    CAT-25-PP
Spiralbindning för kablar 8.0 mm PP Svart CAT-08-PP

10170724

Prisintervall
1 106,8689 kr - 1 106,8689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Kabeldiameter
    10.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-08-PP
Spiralbindning för kablar 5.0 mm PP Svart CAT-05-PP-BL

10170694

Prisintervall
1 230,2835 kr - 1 230,2835 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kabeldiameter
    6.0 mm
  • Väggtjocklek
    0.8 mm
  • Längd per spole
    100.0 m
  • Används med
    CAT-05-PP-BL