Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.
Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.
När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.
Brandsäkerhet: UL94 V2
Serienummer: SR5740
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvudform | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7157 kr - 1,9011 kr | 423820 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,5452 kr - 1,903 kr | 79000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,5452 kr - 1,903 kr | 421755 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 1203 I lager |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Transparent
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
|||
| 1,4054 kr - 1,8196 kr | 29228 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 1,7469 kr - 2,1566 kr | 7000 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,6838 kr - 1,8657 kr | 72780 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,9253 kr - 1,9907 kr | 1008200 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,0885 kr | 1000 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,5452 kr - 1,903 kr | 4500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 1,5452 kr - 1,903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 3,4765 kr - 3,4765 kr | 1850 I lager |
Vit
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 3121 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 949 I lager |
Vit
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 3155 I lager |
Vit
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,6864 kr - 1,6864 kr | 3145 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 51539 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | 2000 I lager |
Vit
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 1318 I lager |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta