10144268
8100681700VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,6568 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.197 - 0.315 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 9.0 - 13.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.354 - 0.512 in |
| Ankarlängd | 9.0 mm |
| Ankarlängd | 0.354 in |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Nittyp | Spärrnitar |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Transparent |
| Allt material | Polykarbonat |
| Drifttemperaturområde | -40 - 239 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 115 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta