Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
430,4609 kr - 453,1403 kr 6 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
580,8612 kr - 1 150,8751 kr 20 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
34,2494 kr - 37,3434 kr 394 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,9566 kr - 43,2322 kr 354 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,4932 kr - 42,8013 kr 82 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
42,8013 kr - 42,8013 kr 420 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,3845 kr - 43,2322 kr 484 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
41,3891 kr - 43,5427 kr 28 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 20 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,4932 kr - 42,8013 kr 302 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
40,7431 kr - 44,9557 kr 56 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
40,9832 kr - 44,9557 kr 7 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
40,9832 kr - 44,9557 kr 16 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 458 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
1 706,1953 kr - 3 380,3155 kr 9 I lager
M16
79.0 mm
108.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 690 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 580 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 8 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,7009 kr - 42,8013 kr 225 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10285572

Prisintervall
453,1403 kr - 430,4609 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285602

Prisintervall
1 150,8751 kr - 580,8612 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190340

Prisintervall
37,3434 kr - 34,2494 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190517

Prisintervall
43,2322 kr - 39,9566 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Svart

10190425

Prisintervall
42,8013 kr - 39,4932 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190463

Prisintervall
42,8013 kr - 42,8013 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190500

Prisintervall
43,2322 kr - 39,3845 kr

Lagernivåer
484 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190548

Prisintervall
43,5427 kr - 41,3891 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Svart

10190302

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190432

Prisintervall
42,8013 kr - 39,4932 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190579

Prisintervall
44,9557 kr - 40,7431 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190555

Prisintervall
44,9557 kr - 40,9832 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190586

Prisintervall
44,9557 kr - 40,9832 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190081

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 108.0 mm M16 Rostfritt stål Grå

10285701

Prisintervall
3 380,3155 kr - 1 706,1953 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190029

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Svart

10190289

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190326

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Svart

10190401

Prisintervall
42,8013 kr - 39,7009 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190449

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm