Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,5845 kr - 52,4819 kr | 1310 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 38,8099 kr - 53,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,9356 kr - 41,3095 kr | 202 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10259313 | 40,0372 kr - 40,7905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 38,8882 kr - 39,6894 kr | 1610 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 69,1735 kr - 89,2796 kr | 820 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 37,8404 kr - 39,7296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,5845 kr - 52,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 47,5001 kr - 60,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 38,9715 kr - 41,3095 kr | 2992 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 67,3633 kr - 102,8525 kr | 180 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 40,4322 kr - 55,1965 kr | 3 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,9082 kr - 38,0073 kr | 8332 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,3696 kr - 37,2892 kr | 40 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 187,5526 kr - 187,5526 kr | 10 I lager |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 221,2733 kr - 221,2733 kr | 10 I lager |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 197,5495 kr - 197,5495 kr | 21 I lager |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 257,0829 kr - 273,794 kr | 260 I lager |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 361,9751 kr - 361,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 194,8637 kr - 194,8637 kr | 94 I lager |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta