Meny Sök

Spännhandtag - Avsmalnande handtag/gängad bult

I lager

Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Gängstorlek Fotdiameter Köp
322,4354 kr - 322,4354 kr 40 I lager
M12
18.5 mm
47,7156 kr - 63,0386 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
M10
19.0 mm
38,6361 kr - 62,737 kr 51 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
36,8544 kr - 37,8477 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M5
12.0 mm
36,3696 kr - 37,2892 kr 40 I lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
187,5526 kr - 187,5526 kr 10 I lager
M6
9.7 mm
40,4322 kr - 55,1965 kr 3 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,7797 kr - 40,5033 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M8
15.0 mm
36,9442 kr - 38,0233 kr 338 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
36,9082 kr - 38,0073 kr 8332 I lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
178,8986 kr - 191,5812 kr 12 I lager
M6
9.7 mm
221,2733 kr - 221,2733 kr 40 I lager
M8
13.5 mm
257,0829 kr - 273,794 kr 260 I lager
M12
18.5 mm
342,4291 kr - 342,4291 kr 80 I lager
M12
18.5 mm
41,1503 kr - 56,7046 kr 369 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,5643 kr - 40,5033 kr 2054 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
73,5379 kr - 192,7354 kr 1660 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
36,244 kr - 36,9221 kr 712 I lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
194,8637 kr - 194,8637 kr 84 I lager
M8
13.5 mm
246,713 kr - 262,902 kr 40 I lager
M10
15.7 mm
  • av 2
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm Svart

10275153

Prisintervall
322,4354 kr - 322,4354 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 83.0 mm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10260463

Prisintervall
63,0386 kr - 47,7156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 45.0 mm Svart

10261224

Prisintervall
62,737 kr - 38,6361 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 10.0 mm Svart

10261422

Prisintervall
37,8477 kr - 36,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 15.0 mm Svart

10261460

Prisintervall
37,2892 kr - 36,3696 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10275054

Prisintervall
187,5526 kr - 187,5526 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    9.7 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10260449

Prisintervall
55,1965 kr - 40,4322 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 16.0 mm Svart

10261217

Prisintervall
40,5033 kr - 38,7797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 15.0 mm Svart

10261439

Prisintervall
38,0233 kr - 36,9442 kr

Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10261477

Prisintervall
38,0073 kr - 36,9082 kr

Lagernivåer
8332 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 32.0 mm Svart

10275061

Prisintervall
191,5812 kr - 178,8986 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    9.7 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10275108

Prisintervall
221,2733 kr - 221,2733 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm Svart

10275146

Prisintervall
273,794 kr - 257,0829 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10275160

Prisintervall
342,4291 kr - 342,4291 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm Svart

10260432

Prisintervall
56,7046 kr - 41,1503 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 10.0 mm Svart

10261200

Prisintervall
40,5033 kr - 38,5643 kr

Lagernivåer
2054 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 104.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10261248

Prisintervall
192,7354 kr - 73,5379 kr

Lagernivåer
1660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm Svart

10261453

Prisintervall
36,9221 kr - 36,244 kr

Lagernivåer
712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10275085

Prisintervall
194,8637 kr - 194,8637 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm Svart

10275122

Prisintervall
262,902 kr - 246,713 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    15.7 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink