Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,8404 kr - 39,7296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,5845 kr - 52,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 47,5001 kr - 60,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10259313 | 40,0372 kr - 40,7905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 38,9356 kr - 41,3095 kr | 202 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,1503 kr - 56,7046 kr | 369 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,5643 kr - 40,5033 kr | 2054 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 73,5379 kr - 192,7354 kr | 1660 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 36,244 kr - 36,9221 kr | 712 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 194,8637 kr - 194,8637 kr | 94 I lager |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 246,713 kr - 262,902 kr | 40 I lager |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 342,4291 kr - 342,4291 kr | 80 I lager |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 276,4797 kr - 276,4797 kr | 50 I lager |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 361,9751 kr - 361,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 197,5495 kr - 197,5495 kr | 21 I lager |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 322,4354 kr - 322,4354 kr | 40 I lager |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 67,3633 kr - 102,8525 kr | 180 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 61,5262 kr - 107,3768 kr | 550 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 37,393 kr - 38,6297 kr | 1620 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,9082 kr - 38,0073 kr | 8332 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta