10261231
466423
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 107,3768 kr |
10 - 79 | 65,9798 kr |
80 + | 61,5262 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Handtagsmodell | Vinklad arm |
Fotdiameter | 0.945 in |
Fotdiameter | 24.0 mm |
Stommens höjd | 2.008 in |
Stommens höjd | 51.0 mm |
Handtagslängd | 4.094 in |
Handtagslängd | 104.0 mm |
Gängans längd | 0.787 in |
Gängans längd | 20.0 mm |
Allt material | Glasfylld nylon 6/6 |
Gängstorlek | M12 |
Commodity Code | 3926300090 |
Total höjd | 2.677 in |
Total höjd | 68.0 mm |
Typ av montage | Gängad pinnbult |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta