Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
0,7115 kr - 1,0178 kr 1978 I lager
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Vit
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
0,7716 kr - 0,9526 kr 4978 I lager
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,6228 kr - 0,8905 kr 2000 I lager
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
14,6972 kr - 18,1447 kr 100 I lager
93.0 mm
Svart
6.3 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.2 mm
1,7743 kr - 2,1905 kr 4916 I lager
23.8 mm
31.8 mm
34.5 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
6,5974 kr - 8,1449 kr Fråga angående leveranstidhär
68.8 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.4 mm
13,4524 kr - 16,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
80.3 mm
Svart
6.3 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.2 mm
0,6512 kr - 0,804 kr 1974 I lager
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,6509 kr - 0,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Vit
1.7 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
6.0 mm
0,6509 kr - 0,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Vit
1.6 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
6.0 mm
2,4114 kr - 2,9771 kr 84 I lager
28.6 mm
38.1 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,0853 kr - 1,3398 kr 2000 I lager
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,123 kr - 1,3865 kr 4000 I lager
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Vit
1.6 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
6.4 mm
2,1445 kr - 2,6475 kr 27765 I lager
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,2712 kr - 1,5694 kr 500 I lager
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
0,5617 kr - 0,6934 kr 32731 I lager
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,5236 kr - 0,6466 kr 996 I lager
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Svart
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,6509 kr - 0,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Vit
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
0,5619 kr - 0,6938 kr 7996 I lager
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,6848 kr - 2,0799 kr 5000 I lager
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Vit

10362730

Prisintervall
1,0178 kr - 0,7115 kr

Lagernivåer
1978 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 15.9 mm (HD)

10362631

Prisintervall
0,9526 kr - 0,7716 kr

Lagernivåer
4978 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    17.9 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    12.7 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Svart 12.7 mm (HD)

10362594

Prisintervall
0,8905 kr - 0,6228 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363102

Prisintervall
18,1447 kr - 14,6972 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    6.3 mm
  • Total diameter
    93.0 mm
  • Total höjd
    18.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362983

Prisintervall
2,1905 kr - 1,7743 kr

Lagernivåer
4916 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    34.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363072

Prisintervall
8,1449 kr - 6,5974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    68.8 mm
  • Total höjd
    18.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363089

Prisintervall
16,6079 kr - 13,4524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    6.3 mm
  • Total diameter
    80.3 mm
  • Total höjd
    18.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362693

Prisintervall
0,804 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
1974 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.9 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten;Vit;4.8 mm;(HD)

10362549

Prisintervall
0,9305 kr - 0,6509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.7 mm
  • Total diameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Vit 7.9 mm (HD)

10362563

Prisintervall
0,9305 kr - 0,6509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.1 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10363010

Prisintervall
2,9771 kr - 2,4114 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    28.6 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362808

Prisintervall
1,3398 kr - 1,0853 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
Genomföring med snäppfäste - Sluten Vit 19.1 mm (HD)

10362648

Prisintervall
1,3865 kr - 1,123 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    15.9 mm
Genomföring med snäppfäste 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10363027

Prisintervall
2,6475 kr - 2,1445 kr

Lagernivåer
27765 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    33.3 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10362877

Prisintervall
1,5694 kr - 1,2712 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362716

Prisintervall
0,6934 kr - 0,5617 kr

Lagernivåer
32731 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.9 mm
Genomföring med snäppfäste 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Svart

10362662

Prisintervall
0,6466 kr - 0,5236 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    7.9 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Vit

10362709

Prisintervall
0,9305 kr - 0,6509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.9 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362785

Prisintervall
0,6938 kr - 0,5619 kr

Lagernivåer
7996 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362952

Prisintervall
2,0799 kr - 1,6848 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm