Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
0,5188 kr - 0,6404 kr Fråga angående leveranstidhär
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
4,0648 kr - 4,0648 kr 200 I lager
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
6,2097 kr - 6,2097 kr 46195 I lager
54.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,2171 kr - 1,2171 kr 2968 I lager
13.5 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,4705 kr - 5,4736 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
0,7682 kr - 0,9484 kr 4000 I lager
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,2506 kr - 1,544 kr 4800 I lager
28.6 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,4278 kr - 0,5281 kr 2905 I lager
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
1,0096 kr - 1,2464 kr 8806 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,6029 kr - 0,7442 kr 41018 I lager
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,1611 kr - 1,4335 kr 36650 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,7229 kr - 2,1271 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
0,8314 kr - 0,8314 kr 2185 I lager
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,9615 kr - 0,9615 kr 10082 I lager
19.8 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
8,1451 kr - 8,1451 kr 500 I lager
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
18.3 mm
0,9453 kr - 1,4941 kr 1126 I lager
13.5 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,4705 kr - 5,4736 kr 2600 I lager
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
2,5797 kr - 2,5797 kr 90093 I lager
15.0 mm
Svart
3.0 mm
Polyamid 66
9.0 mm
2,4705 kr - 5,4736 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
1,108 kr - 1,108 kr 2020 I lager
21.4 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste Rund 6.35 mm Nylon 6/6 Svart

10179611

Prisintervall
0,6404 kr - 0,5188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.95 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021460

Prisintervall
4,0648 kr - 4,0648 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112366

Prisintervall
6,2097 kr - 6,2097 kr

Lagernivåer
46195 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021545

Prisintervall
1,2171 kr - 1,2171 kr

Lagernivåer
2968 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Svart

10376829

Prisintervall
5,4736 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222096

Prisintervall
0,9484 kr - 0,7682 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222133

Prisintervall
1,544 kr - 1,2506 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Rund 3.175 mm Nylon 6/6 Svart

10179604

Prisintervall
0,5281 kr - 0,4278 kr

Lagernivåer
2905 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    9.9 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.95 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222119

Prisintervall
1,2464 kr - 1,0096 kr

Lagernivåer
8806 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10222102

Prisintervall
0,7442 kr - 0,6029 kr

Lagernivåer
41018 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222126

Prisintervall
1,4335 kr - 1,1611 kr

Lagernivåer
36650 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222140

Prisintervall
2,1271 kr - 1,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    33.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074213

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
2185 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074220

Prisintervall
0,9615 kr - 0,9615 kr

Lagernivåer
10082 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    19.8 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Svart

10258910

Prisintervall
8,1451 kr - 8,1451 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    53.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    132.6 mm
  • Total höjd
    18.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    46.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021552

Prisintervall
1,4941 kr - 0,9453 kr

Lagernivåer
1126 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Svart

10376836

Prisintervall
5,4736 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316214

Prisintervall
2,5797 kr - 2,5797 kr

Lagernivåer
90093 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Svart

10376843

Prisintervall
5,4736 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    14.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074237

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    21.4 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66