Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Rund 6.35 mm Nylon 6/6 Svart

Denna bussning motverkar vridning och är utformad för att förhindra att elledningar vrids inuti elmontagen, inklusive i belysningsarmaturer. Bussningen kan öppnas för att kabeln lätt ska kunna föras in.
Essentra artikelnummer:

10179611

Tillverkarens artikelnummer:

04MP0250ATB

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6404 kr
5000 - 19999 0,5764 kr
20000 + 0,5188 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

640,40 kr

1000 x 0,6404 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Total diameter 12.7 mm
Total höjd 4.4 mm
Ungefärlig diameter, kabelhållare 4.95 mm
Bussningstyp Anti-Twist
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss