Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
3,3433 kr - 3,3433 kr Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
1,9185 kr - 1,9185 kr 140 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,2102 kr - 3,2102 kr 1933 I lager
23.8 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
9,3009 kr - 9,3009 kr 1858 I lager
47.6 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,1405 kr - 1,3329 kr 18049 I lager
11.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
5,3701 kr - 5,3701 kr 4580 I lager
19.8 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,1012 kr - 4,1012 kr 2400 I lager
31.5 mm
Svart
3.3 mm
Polyamid 66
11.2 mm
1,6273 kr - 2,5741 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
3,3437 kr - 3,3437 kr 825 I lager
21.7 mm
Svart
3.0 mm
Polyamid 66
11.0 mm
2,7935 kr - 3,2869 kr 318 I lager
24.8 mm
Svart
2.3 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,3635 kr - 1,3635 kr 25 I lager
14.3 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
1,8632 kr - 1,8632 kr Fråga angående leveranstidhär
16.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,0437 kr - 3,0437 kr 32 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,7683 kr - 2,7683 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
7,6557 kr - 7,6557 kr 3618 I lager
38.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,1513 kr - 1,1513 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.0 mm
1,475 kr - 1,475 kr Fråga angående leveranstidhär
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,108 kr - 1,108 kr 127 I lager
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,8989 kr - 1,1924 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
7.9 mm
5,5624 kr - 5,5624 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021378

Prisintervall
3,3433 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    21.8 mm
  • Total höjd
    6.35 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112311

Prisintervall
1,9185 kr - 1,9185 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021408

Prisintervall
3,2102 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
1933 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    23.8 mm
  • Total höjd
    6.35 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021491

Prisintervall
9,3009 kr - 9,3009 kr

Lagernivåer
1858 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    47.6 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021521

Prisintervall
1,3329 kr - 1,1405 kr

Lagernivåer
18049 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.9 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021347

Prisintervall
5,3701 kr - 5,3701 kr

Lagernivåer
4580 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    19.8 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316245

Prisintervall
4,1012 kr - 4,1012 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total diameter
    31.5 mm
  • Total höjd
    11.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021569

Prisintervall
2,5741 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    6.35 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316238

Prisintervall
3,3437 kr - 3,3437 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.0 mm
  • Total diameter
    21.7 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112274

Prisintervall
3,2869 kr - 2,7935 kr

Lagernivåer
318 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    2.3 mm
  • Total diameter
    24.8 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021286

Prisintervall
1,3635 kr - 1,3635 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    6.35 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112243

Prisintervall
1,8632 kr - 1,8632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112328

Prisintervall
3,0437 kr - 3,0437 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112342

Prisintervall
2,7683 kr - 2,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316269

Prisintervall
7,6557 kr - 7,6557 kr

Lagernivåer
3618 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021392

Prisintervall
1,1513 kr - 1,1513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021316

Prisintervall
1,475 kr - 1,475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10074244

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112212

Prisintervall
1,1924 kr - 0,8989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    7.9 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021507

Prisintervall
5,5624 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66