Meny Sök

Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

Denna slutna genomföring med snäppfäste kan installeras utan verktyg i paneler med liten ansträngning för att ge skydd mot grova panelhålskanter. Den är tillverkad med UL94 V-2-klassat material.
Essentra artikelnummer:

10112274

Tillverkarens artikelnummer:

PGSB-1822

318 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 6999 3,2869 kr
7000 + 2,7935 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 643,45 kr

500 x 3,2869 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 2.3 mm
Total diameter 24.8 mm
Total höjd 11.5 mm
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E320906
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss