10316238
PGSB-1519
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 + | 3,2463 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximal paneltjocklek | 3.0 mm |
|---|---|
| Maximal paneltjocklek | 0.118 in |
| Total diameter | 21.7 mm |
| Total diameter | 0.854 in |
| Total höjd | 11.0 mm |
| Total höjd | 0.433 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Specifikationer | UL94 V-2 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E320906 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta