Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3433 kr - 3,3433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 1,9185 kr - 1,9185 kr | 140 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 1933 I lager |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 9,3009 kr - 9,3009 kr | 1958 I lager |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,1405 kr - 1,3329 kr | 18049 I lager |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,3701 kr - 5,3701 kr | 4580 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,1012 kr - 4,1012 kr | 2400 I lager |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,6273 kr - 2,5741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 3,3437 kr - 3,3437 kr | 825 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,7935 kr - 3,2869 kr | 318 I lager |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3635 kr - 1,3635 kr | 25 I lager |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 1,8632 kr - 1,8632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,0437 kr - 3,0437 kr | 32 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,7683 kr - 2,7683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 7,6557 kr - 7,6557 kr | 3618 I lager |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,1513 kr - 1,1513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,475 kr - 1,475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 127 I lager |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,8989 kr - 1,1924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,5624 kr - 5,5624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm