Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.
Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta paneltjocklek | Maximal diameter, kabelbunt | Monteringshål diameter | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,299 kr - 3,299 kr | 12500 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,6008 kr - 4,6008 kr | 390 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3337 kr - 2,8813 kr | 600 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,0988 kr - 4,0988 kr | 4348 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,5882 kr - 3,9923 kr | 39980 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2202 kr - 3,2202 kr | 407 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,9661 kr - 2,9661 kr | 12669 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4932 kr - 3,4932 kr | 88335 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 3,0471 kr - 3,4003 kr | 2000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2981 kr - 3,2981 kr | 14800 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,3566 kr - 2,9095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,3987 kr - 2,9613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,6617 kr - 3,6617 kr | 1785 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,2852 kr - 2,2852 kr | 2775 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,7428 kr - 4,0682 kr | 17819 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3138 kr - 4,0039 kr | 1523 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,2022 kr - 3,5316 kr | 917 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4913 kr - 3,8019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 4,0673 kr - 4,0673 kr | 5220 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 4,0937 kr - 4,0937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm