Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.
Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta paneltjocklek | Maximal diameter, kabelbunt | Monteringshål diameter | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 4,6008 kr - 4,6008 kr | 390 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0673 kr - 4,0673 kr | 5220 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2,3337 kr - 2,8813 kr | 600 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,7428 kr - 4,0682 kr | 17819 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,9661 kr - 2,9661 kr | 12669 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4932 kr - 3,4932 kr | 84135 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 4,0988 kr - 4,0988 kr | 4348 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,299 kr - 3,299 kr | 12500 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0471 kr - 3,4003 kr | 1250 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,3138 kr - 4,0039 kr | 1523 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,2022 kr - 3,5316 kr | 917 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6617 kr - 3,6617 kr | 1785 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3566 kr - 2,9095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,2852 kr - 2,2852 kr | 2775 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,2678 kr - 4,742 kr | 1000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,486 kr - 4,486 kr | 31327 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,2981 kr - 3,2981 kr | 14800 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,0937 kr - 4,0937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta