Meny Sök

Snäppgenomföringar, öppna

I lager

Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.

Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 och nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta paneltjocklek Maximal diameter, kabelbunt Monteringshål diameter Maximal paneltjocklek Köp
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
4,6008 kr - 4,6008 kr 390 I lager
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
4,0673 kr - 4,0673 kr 5220 I lager
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
2,3337 kr - 2,8813 kr 600 I lager
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
3,7428 kr - 4,0682 kr 17819 I lager
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
2,9661 kr - 2,9661 kr 12669 I lager
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
3,4932 kr - 3,4932 kr 84135 I lager
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
4,0988 kr - 4,0988 kr 4348 I lager
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
3,299 kr - 3,299 kr 12500 I lager
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
3,0471 kr - 3,4003 kr 1250 I lager
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
3,3138 kr - 4,0039 kr 1523 I lager
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
3,2022 kr - 3,5316 kr 917 I lager
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
3,6617 kr - 3,6617 kr 1785 I lager
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
2,3566 kr - 2,9095 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
2,2852 kr - 2,2852 kr 2775 I lager
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
4,2678 kr - 4,742 kr 1000 I lager
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
4,486 kr - 4,486 kr 31327 I lager
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
3,2981 kr - 3,2981 kr 14800 I lager
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
4,0937 kr - 4,0937 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314579


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    6.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314586


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    13.1 mm
  • Monteringshål diameter
    18.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021248

Prisintervall
4,6008 kr - 4,6008 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Monteringshål diameter
    22.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163139

Prisintervall
4,0673 kr - 4,0673 kr

Lagernivåer
5220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    18.6 mm
  • Monteringshål diameter
    16.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163115

Prisintervall
2,8813 kr - 2,3337 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    10.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021231

Prisintervall
4,0682 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
17819 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    22.7 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.5 mm
  • Total höjd
    5.7 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021200

Prisintervall
2,9661 kr - 2,9661 kr

Lagernivåer
12669 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    10.4 mm
  • Monteringshål diameter
    6.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163153

Prisintervall
3,4932 kr - 3,4932 kr

Lagernivåer
84135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    20.6 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163191

Prisintervall
4,0988 kr - 4,0988 kr

Lagernivåer
4348 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    29.4 mm
  • Monteringshål diameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021217

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.2 mm
  • Monteringshål diameter
    13.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.5 mm
  • Total höjd
    5.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021255

Prisintervall
3,4003 kr - 3,0471 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Monteringshål diameter
    24.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    5.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021279

Prisintervall
4,0039 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
1523 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    35.1 mm
  • Monteringshål diameter
    29.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.1 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021262

Prisintervall
3,5316 kr - 3,2022 kr

Lagernivåer
917 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    35.1 mm
  • Monteringshål diameter
    27.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163207

Prisintervall
3,6617 kr - 3,6617 kr

Lagernivåer
1785 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    34.1 mm
  • Monteringshål diameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163108

Prisintervall
2,9095 kr - 2,3566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    11.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.7 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163184

Prisintervall
2,2852 kr - 2,2852 kr

Lagernivåer
2775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.3 mm
  • Monteringshål diameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163214

Prisintervall
4,742 kr - 4,2678 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Monteringshål diameter
    34.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163221

Prisintervall
4,486 kr - 4,486 kr

Lagernivåer
31327 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    40.1 mm
  • Monteringshål diameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163122

Prisintervall
3,2981 kr - 3,2981 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    14.9 mm
  • Monteringshål diameter
    13.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163160

Prisintervall
4,0937 kr - 4,0937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    24.8 mm
  • Monteringshål diameter
    22.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm