Meny Sök

Snabblossningslock

I lager

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d2 d1 Gängstandard Köp
7,7336 kr - 7,7336 kr 416 I lager
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
450 I lager
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
7,9958 kr - 7,9958 kr 471 I lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 50 I lager
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 162 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr 420 I lager
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 503 I lager
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
8,507 kr - 8,507 kr 280 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 550 I lager
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 495 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr Fråga angående leveranstidhär
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 I lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
8,507 kr - 8,507 kr 629 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
7,9958 kr - 7,9958 kr 587 I lager
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
11,8495 kr - 11,8495 kr 600 I lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 445 I lager
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 135 I lager
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 485 I lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
150 I lager
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • av 2
Snabblossningslock 1/4 in ISO A TPE Röd

10288115

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
416 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO B TPE Grön

10293522


Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO A TPE Blå

10293560

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
471 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Blå

10293645

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Blå

10293607

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Blå

10293591

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Blå

10293638

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Grön

10293478

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 in ISO A TPE Röd

10288146

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Grön

10293539


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Gul

10293409

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Gul

10293447

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO A TPE Grön

10293485


Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Blå

10293577

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
629 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO B TPE Blå

10293614

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
587 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO A TPE Blå

10293584

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Gul

10293393

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Gul

10293430

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO A TPE Gul

10293355

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Grön

10293546


Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer