Meny Sök

Snabblossningslock 3/8 in ISO B TPE Röd

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Red
Essentra artikelnummer:

10288177

Tillverkarens artikelnummer:

498802

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 8,2356 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 235,34 kr

150 x 8,2356 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Gängstorlek 3/8 in
Gängstandard ISO B
Allt material Termoplastisk elastomer
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss