Meny Sök

Snabblossningslock

I lager

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d2 d1 Gängstandard Köp
8,2356 kr - 8,2356 kr 552 I lager
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
7,9656 kr - 7,9656 kr 485 I lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr 6257 I lager
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 206 I lager
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 787 I lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
15,1212 kr - 15,1212 kr 430 I lager
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 135 I lager
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
8,7622 kr - 8,7622 kr 280 I lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1200 I lager
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
500 I lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 298 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
150 I lager
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 600 I lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 741 I lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
15,1212 kr - 15,1212 kr 420 I lager
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
12,205 kr - 12,205 kr 503 I lager
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr 445 I lager
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 495 I lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
  • av 2
Snabblossningslock 3/8 in ISO B TPE Röd

10288177

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
552 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO A TPE Gul

10293355

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 in ISO A TPE Röd

10288122

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
6257 I lager
Egenskaper
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 in ISO B TPE Röd

10288160

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO A TPE Gul

10293386

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 in ISO A TPE Röd

10288139

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Röd

10288207

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO B TPE Gul

10293423

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Gul

10293430

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/2 ISO A TPE Grön

10293478

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO B TPE Grön

10293515


Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/8 ISO A TPE Grön

10293461


Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Grön

10293508

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO B TPE Grön

10293546


Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO A TPE Blå

10293584

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO A TPE Blå

10293553

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Blå

10293591

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 3/4 ISO B TPE Blå

10293638

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1 in ISO A TPE Gul

10293393

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Snabblossningslock 1/4 ISO B TPE Gul

10293409

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer