Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
0,9709 kr - 0,9709 kr 17418 I lager
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
3,1454 kr - 3,1454 kr 4607 I lager
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
7,6985 kr - 7,6985 kr 1347 I lager
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
5,0701 kr - 5,0701 kr 1548 I lager
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,6392 kr - 4,6392 kr 2130 I lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,4506 kr - 5,091 kr 15150 I lager
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blå
HDPE
UNF
2,4416 kr - 3,9813 kr 8450 I lager
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Blå
HDPE
UNF
10,6429 kr - 10,6429 kr 8154 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
1,0614 kr - 1,4859 kr 4500 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
3,921 kr - 5,4894 kr 11300 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
BSP
0,9436 kr - 1,3211 kr 11970 I lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,3985 kr - 3,358 kr 200 I lager
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,159 kr - 1,6227 kr 10200 I lager
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,2854 kr - 1,7996 kr 5126 I lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,3411 kr - 3,2776 kr 2500 I lager
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,6661 kr - 2,3325 kr 36990 I lager
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,0485 kr - 1,0485 kr 445 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,0647 kr - 5,6905 kr 4250 I lager
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,4793 kr - 2,0711 kr 3150 I lager
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Gul
HDPE
Metriska Gängor
5
0,9881 kr - 1,3834 kr 17895 I lager
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
  • av 5
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262276

Prisintervall
0,9709 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
17418 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 34.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262313

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
4607 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M28 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 55.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262436

Prisintervall
7,6985 kr - 7,6985 kr

Lagernivåer
1347 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M48 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 48.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262351

Prisintervall
5,0701 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
1548 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M38 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262399

Prisintervall
4,6392 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
2130 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M33 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

10148877

Prisintervall
5,091 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
15150 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg Blå UNF Gängor

10148914

Prisintervall
3,9813 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
8450 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,6429 kr - 10,6429 kr

Lagernivåer
8154 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253823

Prisintervall
1,4859 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor Gul Nylon 6

10253847

Prisintervall
5,4894 kr - 3,921 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262085

Prisintervall
1,3211 kr - 0,9436 kr

Lagernivåer
11970 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 33.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262160

Prisintervall
3,358 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 20.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262115

Prisintervall
1,6227 kr - 1,159 kr

Lagernivåer
10200 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 22.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262122

Prisintervall
1,7996 kr - 1,2854 kr

Lagernivåer
5126 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262153

Prisintervall
3,2776 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 26.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253830

Prisintervall
2,3325 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
36990 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262269

Prisintervall
1,0485 kr - 1,0485 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262191

Prisintervall
5,6905 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1 Gul HDPE

10122150

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 17.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262092

Prisintervall
1,3834 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
17895 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF