Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 11645 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 4,3345 kr - 7,0122 kr | 4504 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Grå
|
1.161 in
29.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 5,4736 kr - 12,0569 kr | 6530 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Grå
|
1.496 in
38.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,7163 kr - 13,1664 kr | 3796 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Vit
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,9587 kr - 4,7931 kr | 11500 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Vit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,225 kr - 5,2369 kr | 7704 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grå
|
0.807 in
20.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,1214 kr - 5,0742 kr | 10500 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Grå
|
0.717 in
18.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 7411 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 13,3439 kr - 21,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Grå
|
2.756 in
70.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 13,9209 kr - 22,5456 kr | 463 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,3729 kr - 5,4736 kr | 8300 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,2369 kr - 8,5212 kr | 100 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Grå
|
1.28 in
32.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,5772 kr - 12,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Vit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,4352 kr - 12,5894 kr | 200 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Grå
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 12,7818 kr - 20,7112 kr | 550 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,169 kr - 12,0865 kr | 2350 I lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Vit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,5772 kr - 12,3084 kr | 11450 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Grå
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,3021 kr - 12,3527 kr | 850 I lager |
2.106 in
53.5 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,3729 kr - 5,4736 kr | 6966 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 13,6398 kr - 22,1018 kr | 9890 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Vit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta