Meny Sök

Slangklämmor av plast

I lager

Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås.   Resistenta mot kemikalier  •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Färg d1 Montering W Typ Köp
4,3345 kr - 7,0122 kr 41044 I lager
32.5 mm
Svart
29.5 mm
Överlappande design
7.5 mm
1
2,8552 kr - 5,2369 kr 900 I lager
15.0 mm
Grå
12.8 mm
Snabbmonterat
7.0 mm
1
13,6398 kr - 22,1018 kr 1290 I lager
80.0 mm
Svart
76.0 mm
Överlappande design
8.0 mm
1
5,5772 kr - 12,3084 kr 5862 I lager
44.5 mm
Svart
41.0 mm
Överlappande design
8.0 mm
1
2,293 kr - 4,1866 kr 34139 I lager
12.0 mm
Svart
10.2 mm
Överlappande design
6.0 mm
1
2,2042 kr - 4,0239 kr 18674 I lager
10.5 mm
Svart
9.2 mm
Överlappande design
5.0 mm
1
3,1214 kr - 5,0742 kr 10420 I lager
20.5 mm
Svart
18.2 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
3,0475 kr - 4,9559 kr 16340 I lager
18.5 mm
Svart
17.0 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
2,9587 kr - 4,7931 kr 16440 I lager
17.2 mm
Svart
15.0 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
3,3729 kr - 5,4736 kr 8300 I lager
28.0 mm
Grå
25.0 mm
Snabbmonterat
7.0 mm
1
5,2369 kr - 8,5212 kr 100 I lager
35.5 mm
Grå
32.5 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
  • av 8
Slangklämma 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Svart

10088272

Prisintervall
7,0122 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
41044 I lager
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 12.8 mm 15.0 mm PA Grå

10088043

Prisintervall
5,2369 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088586

Prisintervall
22,1018 kr - 13,6398 kr

Lagernivåer
1290 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088371

Prisintervall
12,3084 kr - 5,5772 kr

Lagernivåer
5862 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088005

Prisintervall
4,1866 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
34139 I lager
Egenskaper
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Svart

10087978

Prisintervall
4,0239 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
18674 I lager
Egenskaper
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088142

Prisintervall
5,0742 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
10420 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088111

Prisintervall
4,9559 kr - 3,0475 kr

Lagernivåer
16340 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Svart

10088098

Prisintervall
4,7931 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
16440 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 25.0 mm 28.0 mm PA Grå

10088210

Prisintervall
5,4736 kr - 3,3729 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 32.5 mm 35.5 mm PA Grå

10088289

Prisintervall
8,5212 kr - 5,2369 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå