Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7096 kr - 15,6908 kr | 840 I lager |
4.02 in
102.1 mm
|
Svart
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2,8146 kr - 3,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 5,5673 kr - 6,8733 kr | 100 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.594 in
40.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,7637 kr - 0,9428 kr | 7739 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 1,8356 kr - 2,2661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 2,2507 kr - 2,7787 kr | 19131 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Svart
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 5,2538 kr - 6,4862 kr | 2785 I lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 6,0738 kr - 7,4984 kr | 1200 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.87 in
47.5 mm
|
Överlappande design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,9784 kr - 1,2079 kr | 3403 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
Svart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 2,1462 kr - 2,6497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,5444 kr - 3,1412 kr | 1251 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 5,5776 kr - 6,8858 kr | 904 I lager |
1.268 in
32.2 mm
|
Svart
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 5,7292 kr - 7,0731 kr | 247 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
Svart
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 6,2803 kr - 7,7535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.819 in
46.2 mm
|
Svart
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 7,3347 kr - 9,0552 kr | 750 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Svart
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 3,2865 kr - 4,0575 kr | 3499 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
Svart
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 6,5871 kr - 8,1322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.492 in
37.9 mm
|
Svart
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 6,7592 kr - 8,3447 kr | 500 I lager |
1.74 in
44.2 mm
|
Svart
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 5,8395 kr - 7,2092 kr | 500 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 2,6515 kr - 3,2736 kr | 9 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
Svart
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2