Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Färg Typ Köp
0,9675 kr - 1,3491 kr 24833 I lager
M8
16.6 mm
Grå
1
1,2574 kr - 1,6273 kr 3058 I lager
M10
22.0 mm
Vit
1
1,4039 kr - 1,9379 kr 14432 I lager
M12
24.0 mm
Svart
1
1,3122 kr - 1,6864 kr 14495 I lager
M10
21.0 mm
Vit
1
0,8876 kr - 1,2382 kr 164000 I lager
M6
13.0 mm
Svart
1
1,2574 kr - 1,6273 kr 15950 I lager
M10
22.0 mm
Grå
1
0,9675 kr - 1,3491 kr 29938 I lager
M8
16.6 mm
Vit
1
Fråga angående leveranstidhär
M12
23.0 mm
Grå
1
2,1007 kr - 3,8315 kr 4300 I lager
M16
30.0 mm
Vit
1
3,4321 kr - 7,5892 kr 5569 I lager
M18
34.0 mm
Svart
1
2,1302 kr - 3,8759 kr 4651 I lager
M16
30.0 mm
Grå
1
1,3122 kr - 1,6864 kr 22870 I lager
M10
21.0 mm
Svart
1
3,4321 kr - 7,5892 kr 400 I lager
M18
34.0 mm
Vit
1
1,1642 kr - 4,3448 kr 32500 I lager
M10
15.8 mm
Svart
1
1,037 kr - 1,4518 kr 30100 I lager
16.8 mm
Vit
2,0415 kr - 2,8581 kr 100 I lager
29.8 mm
Vit
1,1672 kr - 2,8322 kr 232650 I lager
21.3 mm
Svart
1,037 kr - 3,8787 kr 5500 I lager
1/4
Vit
1
0,6198 kr - 0,8678 kr 8000 I lager
M12
Vit
1
0,5739 kr - 0,8035 kr 4600 I lager
M12
Svart
1
  • av 5
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grå

10125977

Prisintervall
1,3491 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
24833 I lager
Egenskaper
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10126011

Prisintervall
1,6273 kr - 1,2574 kr

Lagernivåer
3058 I lager
Egenskaper
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Svart

10126080

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4039 kr

Lagernivåer
14432 I lager
Egenskaper
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M10 16.0 mm 16 mm LDPE - PIR Vit

10126042

Prisintervall
1,6864 kr - 1,3122 kr

Lagernivåer
14495 I lager
Egenskaper
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10125960

Prisintervall
1,2382 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
164000 I lager
Egenskaper
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bultgänga
    M6
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Grå

10126004

Prisintervall
1,6273 kr - 1,2574 kr

Lagernivåer
15950 I lager
Egenskaper
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Vit

10125984

Prisintervall
1,3491 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
29938 I lager
Egenskaper
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M12 18.0 mm 18 m LDPE - PIR Grå

10126097


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Vit

10126134

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bultgänga
    M16
Täckhatt för mutter M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Svart

10126172

Prisintervall
7,5892 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
5569 I lager
Egenskaper
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bultgänga
    M18
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Grå

10126127

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
4651 I lager
Egenskaper
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bultgänga
    M16
Täckhatt för mutter M10 16.0 mm 16 mm LDPE - PIR Svart

10126059

Prisintervall
1,6864 kr - 1,3122 kr

Lagernivåer
22870 I lager
Egenskaper
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Vit

10126165

Prisintervall
7,5892 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bultgänga
    M18
Skyddslock för bultar M10 LDPE - PIR Svart

10074633

Prisintervall
4,3448 kr - 1,1642 kr

Lagernivåer
32500 I lager
Egenskaper
  • 15.8 mm
  • Bultgänga
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 12.8 mm LDPE - PIR Vit

10086445

Prisintervall
1,4518 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
30100 I lager
Egenskaper
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar 23.7 mm LDPE - PIR Vit

10086483

Prisintervall
2,8581 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Svart

10086988

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
232650 I lager
Egenskaper
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Vit

10072585

Prisintervall
3,8787 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M12 17.8 mm LDPE - PIR Vit

10074602

Prisintervall
0,8678 kr - 0,6198 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M12 17.8 mm LDPE - PIR Svart

10074596

Prisintervall
0,8035 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten