Meny Sök

Skruvnitar i plast

I lager

Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.

Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.

  • Snabb, enkel montering
  • God styrka och mångsidighet
  • Färger: vitt, svart och natur
  • Huvud: runda, kryss och kupade
  • Kryss- och slitshuvud


Serienummer: SR1962

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nitens huvudform Huvudets höjd Håldiameter Huvuddiameter Modell Paneltjocklekar Drevtyp Köp
1,9246 kr - 2,5422 kr Fråga angående leveranstidhär
Fackverk
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Bits med nedsänkt kryss
7,3681 kr - 7,3681 kr 6500 I lager
Fackverk
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,3411 kr - 3,246 kr 17069 I lager
Fackverk
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8384 kr - 2,5422 kr 281500 I lager
Fackverk
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1831 kr - 3,0162 kr 109500 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1831 kr - 3,0162 kr 13059 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8384 kr - 2,5422 kr 86553 I lager
Fackverk
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,5278 kr - 3,5189 kr 27640 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
4,7828 kr - 4,869 kr 6347 I lager
Fackverk
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,0251 kr - 2,7864 kr 77955 I lager
Fackverk
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,824 kr - 2,4416 kr 8798 I lager
Fackverk
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,0251 kr - 2,7864 kr 5394 I lager
Fackverk
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1113 kr - 2,93 kr 56710 I lager
Fackverk
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,6804 kr - 2,3267 kr 123507 I lager
Fackverk
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,6804 kr - 2,3267 kr 730 I lager
Fackverk
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,7117 kr - 2,6061 kr 36800 I lager
Fackverk
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
8,6826 kr - 8,6826 kr Fråga angående leveranstidhär
Fackverk
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1064 kr - 3,0819 kr 28099 I lager
Fackverk
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
Fråga angående leveranstidhär
Kupad
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
Rund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Bits med spår
  • av 2
Skruvnit 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Svart

10303252

Prisintervall
2,5422 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 10.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    21.0 mm
  • Håldiameter
    9.8 mm
Skruvnit 4.4 mm (PT) Svart

10036419

Prisintervall
7,3681 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 - 4.4 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082072

Prisintervall
3,246 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
17069 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Svart

10082140

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
281500 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Naturfärgad

10082171

Prisintervall
3,0162 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
109500 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10082188

Prisintervall
3,0162 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
13059 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Naturfärgad

10082133

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
86553 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10082089

Prisintervall
3,5189 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
27640 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 6.0 mm (PT) Svart

10036396

Prisintervall
4,869 kr - 4,7828 kr

Lagernivåer
6347 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.5 - 6.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 9.0 mm (PT) Svart

10082164

Prisintervall
2,7864 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
77955 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Skruvnit 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Svart

10303245

Prisintervall
2,4416 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
8798 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    5.0 - 14.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    28.0 mm
  • Håldiameter
    10.6 mm
Skruvnit 9.0 mm (PT) Naturfärgad

10082157

Prisintervall
2,7864 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
5394 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082065

Prisintervall
2,93 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
56710 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Naturfärgad

10082119

Prisintervall
2,3267 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
123507 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082126

Prisintervall
2,3267 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Svart

10036389

Prisintervall
2,6061 kr - 1,7117 kr

Lagernivåer
36800 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    7.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Ankarlängd
    22.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 6.0 mm (PT) Svart

10036402

Prisintervall
8,6826 kr - 8,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.5 - 6.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10177839

Prisintervall
3,0819 kr - 2,1064 kr

Lagernivåer
28099 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Vit

10308738


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
Skruvnit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Vit

10308776


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    25.4 mm