Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,2434 kr - 0,2434 kr 4170 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,4224 kr - 0,4224 kr 17166 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,3697 kr - 0,3697 kr 28771 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,4239 kr - 0,4239 kr 33349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,397 kr - 0,397 kr 1526 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,3673 kr - 0,3673 kr 23791 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,4337 kr - 0,4337 kr 11997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr 60650 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 28152 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,3461 kr - 0,3461 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,4466 kr - 0,4466 kr 400 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,3513 kr - 0,3513 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,8067 kr - 0,8067 kr 15700 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,539 kr - 0,539 kr 3090 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,6235 kr - 0,6235 kr 11000 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,4669 kr - 0,4669 kr 24000 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,5675 kr - 0,5675 kr 9583 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
1,0388 kr - 1,0388 kr 9890 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,4738 kr - 0,4738 kr 25075 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M3 16.0 mm PA

10056028

Prisintervall
0,2434 kr - 0,2434 kr

Lagernivåer
4170 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Prisintervall
0,4224 kr - 0,4224 kr

Lagernivåer
17166 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Prisintervall
0,3697 kr - 0,3697 kr

Lagernivåer
28771 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Prisintervall
0,4239 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
33349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 20.0 mm PA

10056035

Prisintervall
0,397 kr - 0,397 kr

Lagernivåer
1526 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 8.0 mm PA

10055991

Prisintervall
0,3673 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
23791 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Prisintervall
0,4337 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
11997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
60650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
28152 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Prisintervall
0,4466 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3513 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8067 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Prisintervall
0,539 kr - 0,539 kr

Lagernivåer
3090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 30.0 mm PA

10056127

Prisintervall
0,6235 kr - 0,6235 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 12.0 mm PA

10056165

Prisintervall
0,4669 kr - 0,4669 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Prisintervall
0,5675 kr - 0,5675 kr

Lagernivåer
9583 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Prisintervall
1,0388 kr - 1,0388 kr

Lagernivåer
9890 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Prisintervall
0,4738 kr - 0,4738 kr

Lagernivåer
25075 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm