Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,351 kr - 0,351 kr 3909 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,3697 kr - 0,3697 kr 35771 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,4224 kr - 0,4224 kr 17166 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,2434 kr - 0,2434 kr 4170 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,4929 kr - 0,4929 kr 18702 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,4796 kr - 0,4796 kr 15141 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr 60650 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,3673 kr - 0,3673 kr 23791 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,5316 kr - 0,5316 kr 40 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,8067 kr - 0,8067 kr 15700 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,4239 kr - 0,4239 kr 33349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,3461 kr - 0,3461 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,3513 kr - 0,3513 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,4337 kr - 0,4337 kr 11997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,6028 kr - 0,6028 kr 21046 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,397 kr - 0,397 kr 2526 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 28152 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,4466 kr - 0,4466 kr 1400 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,3962 kr - 0,3962 kr 12345 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M3 6.0 mm Nylon 6/6

10055984

Prisintervall
0,351 kr - 0,351 kr

Lagernivåer
3909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Prisintervall
0,3697 kr - 0,3697 kr

Lagernivåer
35771 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Prisintervall
0,4224 kr - 0,4224 kr

Lagernivåer
17166 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 16.0 mm PA

10056028

Prisintervall
0,2434 kr - 0,2434 kr

Lagernivåer
4170 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 8.0 mm PA

10056141

Prisintervall
0,4929 kr - 0,4929 kr

Lagernivåer
18702 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 20.0 mm PA

10056189

Prisintervall
0,4796 kr - 0,4796 kr

Lagernivåer
15141 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
60650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 8.0 mm PA

10055991

Prisintervall
0,3673 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
23791 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 30.0 mm PA

10056295

Prisintervall
0,5316 kr - 0,5316 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8067 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Prisintervall
0,4239 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
33349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3513 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Prisintervall
0,4337 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
11997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Prisintervall
0,6028 kr - 0,6028 kr

Lagernivåer
21046 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 20.0 mm PA

10056035

Prisintervall
0,397 kr - 0,397 kr

Lagernivåer
2526 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
28152 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Prisintervall
0,4466 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 4.0 mm PA

10055960

Prisintervall
0,3962 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
12345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm