Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M8 45.0 mm Rostfritt stål

10505014


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 100.0 mm Rostfritt stål

10504895


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 70.0 mm Rostfritt stål

10505090


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 20.0 mm Rostfritt stål

10504932


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 30.0 mm Rostfritt stål

10504970


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 60.0 mm Rostfritt stål

10505052


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M16 35.0 mm Rostfritt stål

10505632


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 100.0 mm Rostfritt stål

10505618


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M12 90.0 mm Rostfritt stål

10505601


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 100.0 mm Rostfritt stål

10505403


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 50.0 mm Rostfritt stål

10505502


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 30.0 mm Rostfritt stål

10505441


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 65.0 mm Rostfritt stål

10505540


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 90.0 mm Rostfritt stål

10505595


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M16 30.0 mm Rostfritt stål

10505625


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M12 55.0 mm Rostfritt stål

10505519


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 50.0 mm Rostfritt stål

10505496


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M16 50.0 mm Rostfritt stål

10505663


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 80.0 mm Rostfritt stål

10505717


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 55.0 mm Rostfritt stål

10505670


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm