Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,914 kr - 15,2826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
||
| 13,1157 kr - 14,4843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
8.0
|
||
| 12,6595 kr - 13,914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
||
| 50,4099 kr - 55,4281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 18,7041 kr - 20,5289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
||
| 14,2562 kr - 15,7388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
||
| 12,2033 kr - 13,4578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
||
| 10,2644 kr - 11,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
6.0
|
||
| 10,6066 kr - 11,633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
8.0
|
||
| 11,519 kr - 12,6595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 36,3818 kr - 40,0314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 13,5719 kr - 14,9405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
10.0
|
||
| 21,3272 kr - 23,4942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
||
| 10,9487 kr - 12,0892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 45,7338 kr - 50,2958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 15,7388 kr - 17,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
25.0
|
||
| 16,6512 kr - 18,3619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
15.0
|
||
| 15,2826 kr - 16,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
12.0
|
||
| 32,7322 kr - 36,0396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 11,7471 kr - 12,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta