20835040
20835040
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 99 | 13,914 kr |
| 100 + | 12,6595 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 4.5 |
| h1 | 1.8 |
| l2 | 0.9 |
| h2 | 0.7 |
| w1 | 0.6 |
| Draghållfasthet (N) | 116 N/mm |
| Färg | Beige |
| Material | PEEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta