Meny Sök

Skruv med spår - PEEK

I produktion

Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
51,9222 kr - 57,0909 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
19,8526 kr - 21,8496 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
17,5031 kr - 19,2652 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
15.0
17,1507 kr - 18,9128 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
15.0
15,7411 kr - 17,2682 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
16,211 kr - 17,8556 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
25.0
14,6838 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
10,9248 kr - 11,982 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
8.0
14,3314 kr - 15,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
20.0
47,1058 kr - 51,8047 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
30.0
31,2473 kr - 34,419 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
42,1721 kr - 46,401 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
25.0
15,2712 kr - 16,7983 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
26,0785 kr - 28,6629 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
27,8406 kr - 30,6599 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
37,4732 kr - 41,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
11,8645 kr - 13,0392 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
15,0363 kr - 16,5634 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
23,9641 kr - 26,3135 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
21,967 kr - 24,199 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
25.0
  • av 3
Skruv med spår M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Prisintervall
57,0909 kr - 51,9222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20835354

Prisintervall
21,8496 kr - 19,8526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20835347

Prisintervall
19,2652 kr - 17,5031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20835286

Prisintervall
18,9128 kr - 17,1507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20835279

Prisintervall
17,2682 kr - 15,7411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20835248

Prisintervall
17,8556 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20835231

Prisintervall
16,211 kr - 14,6838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20835118

Prisintervall
11,982 kr - 10,9248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20835156

Prisintervall
15,7411 kr - 14,3314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20835446

Prisintervall
51,8047 kr - 47,1058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408

Prisintervall
34,419 kr - 31,2473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20835439

Prisintervall
46,401 kr - 42,1721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20835316

Prisintervall
16,7983 kr - 15,2712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M6 35.0 10.0 Beige PEEK

20835385

Prisintervall
28,6629 kr - 26,0785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392

Prisintervall
30,6599 kr - 27,8406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422

Prisintervall
41,2323 kr - 37,4732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Prisintervall
13,0392 kr - 11,8645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Prisintervall
16,5634 kr - 15,0363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Prisintervall
26,3135 kr - 23,9641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20835361

Prisintervall
24,199 kr - 21,967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0