Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,7338 kr - 50,2958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 50,4099 kr - 55,4281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 13,914 kr - 15,2826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
||
| 10,4925 kr - 11,519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 17,4495 kr - 19,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
||
| 54,9719 kr - 60,4462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 11,519 kr - 12,6595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 12,8876 kr - 14,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
| 11,7471 kr - 12,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
| 14,5983 kr - 16,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
| 23,2661 kr - 25,5471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
||
| 10,9487 kr - 12,0892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 23,6082 kr - 26,0033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
30.0
|
||
| 14,9405 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
10.0
|
||
| 18,7041 kr - 20,5289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
||
| 14,2562 kr - 15,7388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
||
| 15,7388 kr - 17,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
25.0
|
||
| 12,6595 kr - 13,914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
15.0
|
||
| 10,2644 kr - 11,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
6.0
|
||
| 10,9487 kr - 12,0892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta