Meny Sök

Skruv med spår - PEEK

I produktion

Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
12,2033 kr - 13,4578 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
11,7471 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
10,9487 kr - 12,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
15,2826 kr - 16,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
15.0
12,6595 kr - 13,914 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
50,4099 kr - 55,4281 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
32,7322 kr - 36,0396 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
15.0
11,519 kr - 12,6595 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
10,9487 kr - 12,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
12,6595 kr - 13,914 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
10,4925 kr - 11,519 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
40,9438 kr - 45,0495 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
25.0
21,3272 kr - 23,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
25.0
30,3371 kr - 33,4165 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
25,319 kr - 27,8281 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
15,7388 kr - 17,3355 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
27,0297 kr - 29,7669 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
36,3818 kr - 40,0314 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
  • av 3
Skruv med spår M2 6.0 3.8 Beige PEEK

20834975

Prisintervall
13,4578 kr - 12,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Skruv med spår M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Prisintervall
12,8876 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194

Prisintervall
12,0892 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M2.5 20.0 4.5 Beige PEEK

20835088

Prisintervall
16,7652 kr - 15,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M2.5 15.0 4.5 Beige PEEK

20835071

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M2.5 8.0 4.5 Beige PEEK

20835040

Prisintervall
13,914 kr - 12,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Prisintervall
55,4281 kr - 50,4099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M8 15.0 13.0 Beige PEEK

20835415

Prisintervall
36,0396 kr - 32,7322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Prisintervall
12,6595 kr - 11,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Prisintervall
12,0892 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149

Prisintervall
13,914 kr - 12,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Prisintervall
11,519 kr - 10,4925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20835439

Prisintervall
45,0495 kr - 40,9438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20835361

Prisintervall
23,4942 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408

Prisintervall
33,4165 kr - 30,3371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M6 35.0 10.0 Beige PEEK

20835385

Prisintervall
27,8281 kr - 25,319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20835330

Prisintervall
17,3355 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392

Prisintervall
29,7669 kr - 27,0297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422

Prisintervall
40,0314 kr - 36,3818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5