Platt huvud skruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder utmärkt mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. platt huvud designen har en stor lageryta som hjälper till att fördela lasten jämnt och minimera risken för ytskador.
torxbits förbättrar vridmomentöverföringen och minskar sannolikheten för utskjutning, jämfört med traditionella skruvhuvuden.
Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1931
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Torx-storlek | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1396 kr - 19,044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
||
| 17,1396 kr - 19,044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
| 11,5506 kr - 12,834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
8.0
|
||
| 19,0026 kr - 21,114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
||
| 15,525 kr - 17,25 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
||
| 25,3368 kr - 28,152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
30.0
|
||
| 14,283 kr - 15,87 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
||
| 15,1524 kr - 16,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
||
| 16,6428 kr - 18,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 11,9232 kr - 13,248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
4.0
|
||
| 16,3944 kr - 18,216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
| 16,6428 kr - 18,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
20.0
|
||
| 20,3688 kr - 22,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
||
| 15,6492 kr - 17,388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta