Meny Sök

Pan Head Screw M2 12.0 4.0 PEEK Beige

Platt huvud Torx-skruv tillverkad av PEEK, som erbjuder hållbarhet, slitstyrka, kemisk resistens och termisk stabilitet. Platt huvud designen skapar en stor lageryta, vilket hjälper till att fördela lasten jämnt. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20820152

Tillverkarens artikelnummer:

20820152

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 17,388 kr
100 + 15,6492 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

347,76 kr

20 x 17,388 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2
l1 ±0.2 12.0
d2 4.0
h1 1.6
Torx-storlek TX-6
h2 1.1
l2 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss