Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
25,8954 kr - 25,8954 kr 2070 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
27,3523 kr - 27,3523 kr 770 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
47,4494 kr - 47,4494 kr 47 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
91,924 kr - 91,924 kr 133 I lager
89.0 mm
8
27.5 mm
54,60 kr - 54,60 kr 599 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
52,2479 kr - 52,2479 kr 402 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
14,2327 kr - 14,2327 kr 48 I lager
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
11,1152 kr - 11,1152 kr Fråga angående leveranstidhär
2
12.7 mm
53,5835 kr - 53,5835 kr Fråga angående leveranstidhär
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
27,2271 kr - 30,0909 kr 287 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,5693 kr - 8,7878 kr 2680 I lager
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,0777 kr - 3,3504 kr 7000 I lager
3
14.0 mm
16.5 mm
68,5078 kr - 68,5078 kr 600 I lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
35,4928 kr - 35,4928 kr 900 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
27,707 kr - 34,5627 kr 21025 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
2,653 kr - 2,9324 kr 21162 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
3,1336 kr - 3,5438 kr 14637 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
57,1776 kr - 57,1776 kr 3792 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
18,8886 kr - 18,8886 kr 10188 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • av 2
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,8954 kr - 25,8954 kr

Lagernivåer
2070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm
Fiberklämma 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturfärgad PP;TPE

10316108

Prisintervall
27,3523 kr - 27,3523 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312322

Prisintervall
47,4494 kr - 47,4494 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 89.0 mm 27.5 mm Svart Nylon 6

10312384

Prisintervall
91,924 kr - 91,924 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Total bredd
    27.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312759

Prisintervall
54,60 kr - 54,60 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312797

Prisintervall
52,2479 kr - 52,2479 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Svart 73.0 mm (L) 24

10111840

Prisintervall
14,2327 kr - 14,2327 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    73.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315989

Prisintervall
11,1152 kr - 11,1152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312810

Prisintervall
53,5835 kr - 53,5835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

10316122

Prisintervall
30,0909 kr - 27,2271 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fiberklämma Naturfärgad PP;TPE

10111833

Prisintervall
8,7878 kr - 4,5693 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Antal i förpackningen
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312858

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111383

Prisintervall
3,3504 kr - 3,0777 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
68,5078 kr - 68,5078 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312780

Prisintervall
35,4928 kr - 35,4928 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
34,5627 kr - 27,707 kr

Lagernivåer
21025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 37.0 mm (L) 6 Svart

10111802

Prisintervall
2,9324 kr - 2,653 kr

Lagernivåer
21162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Total höjd
    6.2 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111826

Prisintervall
3,5438 kr - 3,1336 kr

Lagernivåer
14637 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blå Nylon 6

10312339

Prisintervall
57,1776 kr - 57,1776 kr

Lagernivåer
3792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312841

Prisintervall
18,8886 kr - 18,8886 kr

Lagernivåer
10188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6